Menu Search

Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Numer produktu Essentra:

10214992

Numer produktu produkcyjny:

1349750

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 15,9888 zł
50 + 11,4205 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

79,94 zł

5 x 15,9888 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 10.0 mm
Całkowita długość 60.0 mm
Szerokość całkowita 11.9 mm
Średnica sworznia 6.0 mm
Materiał Stal
Materiał osi Stal
Kod towaru 7326909890

Produkt 1349750 zastępuje:

Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal, mosiądz 6.0 mm
Numer produktu Essentra: 10633861
Numer produktu produkcyjny: 497540

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt