Menu Search

Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Numer produktu Essentra:

10341094

Numer produktu produkcyjny:

1349755

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 52,1246 zł
25 + 43,4372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

52,12 zł

1 x 52,1246 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 20.0 mm
Całkowita długość 150.0 mm
Szerokość całkowita 25.4 mm
Średnica sworznia 13.0 mm
Materiał Stal
Materiał osi Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt