Menu Search

Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Numer produktu Essentra:

10215029

Numer produktu produkcyjny:

1349763

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 27,4093 zł
50 + 22,8411 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

27,41 zł

1 x 27,4093 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 10.0 mm
Całkowita długość 60.0 mm
Szerokość całkowita 11.9 mm
Średnica sworznia 6.0 mm
Materiał Aluminium
Materiał korpusu Aluminium
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt