Menu Search

Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Numer produktu Essentra:

10215036

Numer produktu produkcyjny:

1349764

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 39,2232 zł
50 + 32,686 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

39,22 zł

1 x 39,2232 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 13.0 mm
Całkowita długość 80.0 mm
Szerokość całkowita 15.5 mm
Średnica sworznia 8.0 mm
Materiał Aluminium
Materiał korpusu Aluminium
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt