Menu Search

Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

Very simple design that is versatile. Made from Aluminium this weld on hinge has a Stainless Steel pin and is available with or without grease nipples.
Numer produktu Essentra:

10341162

Numer produktu produkcyjny:

1349766

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 40,1937 zł
20 + 33,4947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

40,19 zł

1 x 40,1937 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 16.0 mm
Całkowita długość 120.0 mm
Szerokość całkowita 19.6 mm
Średnica sworznia 10.0 mm
Materiał Aluminium
Materiał korpusu Aluminium
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt