Menu Search

Stal nierdzewna 304 Zawias do spawania 80.0 mm 16.0 mm

Zawiasy do spawania mają kształt cylindra lub beczki. Umożliwiają różnorodne ułożenie montażowe, mocuje się je, spawając. Zawiasy do spawania mają konstrukcję podnoszoną, zapewniając tym samym łatwy demontaż paneli czy drzwi. Są wykonane ze stali nierdzewnej z mosiężną podkładką i smarowniczką.
Numer produktu Essentra:

10341186

Numer produktu produkcyjny:

1349768

73 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 61,6962 zł
25 + 51,4135 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

61,70 zł

1 x 61,6962 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 13.0 mm
Całkowita długość 80.0 mm
Szerokość całkowita 16.0 mm
Średnica sworznia 8.0 mm
Materiał Stal nierdzewna 304
Materiał osi Stal nierdzewna
Kod towaru 7326909890

Produkt 1349768 zastępuje:

Zawias do spawania 80.0 mm 16.0 mm
Numer produktu Essentra: 10634929
Numer produktu produkcyjny: 497559

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt