Menu Search

Zamek dociskowy 8.0 mm – kwadratowe Stal

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w głęboko blokującą krzywkę z zagięciem 27,5 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20081485

Numer produktu produkcyjny:

0402112803E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 89,6135 zł
50 + 64,0096 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

89,61 zł

1 x 89,6135 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Zamak
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt