Menu Search

Zamek dociskowy Klucz sześciokątny Stal

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę płaską.
Numer produktu Essentra:

20119553

Numer produktu produkcyjny:

0402116801E

38 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 34,133 zł
50 - 249 24,3807 zł
250 + 21,9426 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

34,13 zł

1 x 34,133 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Chromowany
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Stop cynku
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz sześciokątny
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt