Menu Search

Zamek dociskowy Klucz kwadratowy Stal

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę płaską.
Numer produktu Essentra:

20119584

Numer produktu produkcyjny:

0402122801E

17 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 86,2361 zł
50 + 61,5972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

86,24 zł

1 x 86,2361 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Stop cynku
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt