20049416
0402123703001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 108,2159 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Lakierowane proszkowo na czarno |
---|---|
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
Materiał osłony | Zamak |
Materiał krzywki | Stal |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj klucza | Klucz trójkątny 7,0 mm |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Całkowita długość | 76.0 mm |
Całkowita długość | 2.992 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 18.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 0.709 in |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.