Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny 85.0 mm

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w głęboko blokującą krzywkę z zagięciem 27,5 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20119607

Numer produktu produkcyjny:

0402123703E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 87,4211 zł
50 + 62,4437 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

87,42 zł

1 x 87,4211 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Stop cynku
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz trójkątny
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt