Menu Search

Zamek dociskowy Stożkowy z nacięciem Stal

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w głęboko blokującą krzywkę z zagięciem 27,5 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20081768

Numer produktu produkcyjny:

0402124203E

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 32,9786 zł
50 - 249 23,5562 zł
250 + 21,2005 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

32,98 zł

1 x 32,9786 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Zamak
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz z nacięciem
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt