Menu Search

Zamek dociskowy Bez klucza 85.0 mm Stop cynku

Zamek kompresyjny ze śrubą regulacyjną oferuje szeroki zakres chwytania. Idealnie nadaje się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewnia dobry docisk i tłumienie hałasu.
Numer produktu Essentra:

20081942

Numer produktu produkcyjny:

0402129403E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 87,4211 zł
50 + 62,4437 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

87,42 zł

1 x 87,4211 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał zapadki Stop cynku
Materiał osłony Zamak
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Bez klucza
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 89.5 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt