Menu Search

Zamek dociskowy Klucz trójkątny

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę przestawioną z zagięciem 14 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20081287

Numer produktu produkcyjny:

0404123702E

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 83,1516 zł
50 + 59,394 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

83,15 zł

1 x 83,1516 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Materiał zapadki Zamak
Materiał osłony Zamak
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz trójkątny
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 19.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt