Menu Search

Zamek dociskowy Stal nierdzewna

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w głęboko blokującą krzywkę z zagięciem 27,5 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20052768

Numer produktu produkcyjny:

0404401303E

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 203,1534 zł
10 - 49 145,1096 zł
50 + 130,5986 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

203,15 zł

1 x 203,1534 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy
Klasa stali nierdzewnej AISI 316;AISI 304
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 19.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 18.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt