Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 22.2 mm 20.2 mm Stal nierdzewna

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę płaską.
Numer produktu Essentra:

20048631

Numer produktu produkcyjny:

0405403703001E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 387,8506 zł
50 + 277,0362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

387,85 zł

1 x 387,8506 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Klasa stali nierdzewnej AISI 316;AISI 304
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 32.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt