20048693
0405408803001E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 387,8506 zł |
50 + | 277,0362 zł |
Wykończenie | Bez wykończenia |
---|---|
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
Materiał osłony | Stal nierdzewna |
Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
Orientacja montażu | Lewe |
Rodzaj klucza | Klucz kolejowy |
Klasa stali nierdzewnej | AISI 316;AISI 304 |
Maks. docisk | 6.0 mm |
Maks. docisk | 0.236 in |
Całkowita długość | 76.0 mm |
Całkowita długość | 2.992 in |
Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 32.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość drzwi | 1.26 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.