Menu Search

Zamek higieniczny Klucz kwadratowy 8,0 mm 85.0 mm Stal nierdzewna

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę przestawioną z zagięciem 14 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20075057

Numer produktu produkcyjny:

4402402803002E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 317,6431 zł
50 + 264,7025 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

317,64 zł

1 x 317,6431 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Prawe
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 8,0 mm
Klasa stali nierdzewnej AISI 316;AISI 304
Maks. docisk 6.0 mm
Całkowita długość 86.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 22.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt