Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Stal nierdzewna

Zamki dociskowe ze śrubą regulacyjną oferują szeroki zakres chwytania. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku narażonym na drgania. Zapewniają dobry docisk i tłumienie hałasu. Są wyposażone w krzywkę przestawioną z zagięciem 14 mm, którą można ustawić zagięciem do przodu lub do tyłu.
Numer produktu Essentra:

20076269

Numer produktu produkcyjny:

5402403802002E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Prawe
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Maks. docisk 4.0 mm
Całkowita długość 76.0 mm
Szerokość otworu montażowego 20.2 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 8.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt