Menu Search

Łączniki i uchwyty do linek wystawowych

Na stanie

Zróżnicowany asortyment łączników i uchwytów do linek wystawowych, które można stosować z linką i kieszeniami na plakaty, wydruki i inne materiały reklamowe na wystawach okiennych. Idealnie nadają się do stosowania w handlu detalicznym i wielu zastosowaniach w punktach sprzedaży.

Ta linia artykułów obejmuje łączniki, łączniki kolankowe, łączniki ścienne, łączniki dolne i płyty ścienne. Każdy komponent sprzedawany jest oddzielnie.

  • Materiał: mosiądz
  • Wykończenie: chromowane

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Typ Kup
20,3869 zł - 49,9479 zł 52 Na stanie
53.0 mm
Wall Fixing Connector
10394526 7,3487 zł - 18,0045 zł 75 Na stanie
28.0 mm
Bottom Fixing
10,1795 zł - 24,9398 zł 100 Na stanie
31.5 mm
Elbow Connector
48,9174 zł - 119,8477 zł 4 Na stanie
17.0 mm
Wall Fixing Plate
10,1795 zł - 24,9398 zł 90 Na stanie
33.0 mm
Zapięcia
24,4447 zł - 59,8897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Łącznik 53.0 mm 12.0 mm Mosiądz Naturalny

10394557

Przedział cen netto
49,9479 zł - 20,3869 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Całkowita długość
    53.0 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Grubość panelu
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Mosiądz Naturalny

10394526

Przedział cen netto
18,0045 zł - 7,3487 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Bottom Fixing
  • Całkowita długość
    28.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Średnica
    3.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Mosiądz Naturalny

10394571

Przedział cen netto
24,9398 zł - 10,1795 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Elbow Connector
  • Całkowita długość
    31.5 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Średnica
    6.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik 17.0 mm 38.0 mm Mosiądz Naturalny

10394540

Przedział cen netto
119,8477 zł - 48,9174 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Wall Fixing Plate
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Średnica całkowita
    38.0 mm
  • Średnica
    38.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Mosiądz Naturalny

10394588

Przedział cen netto
24,9398 zł - 10,1795 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Zapięcia
  • Całkowita długość
    33.0 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Średnica
    3.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Łącznik 93.0 mm 12.0 mm Mosiądz Naturalny

10394564

Przedział cen netto
59,8897 zł - 24,4447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Całkowita długość
    93.0 mm
  • Średnica całkowita
    12.0 mm
  • Grubość panelu
    5.2 mm
  • Kolor
    Naturalny