Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 30.0 47.0 68.0 Stal

Liniowe tuleje kulkowe Superball zamknięte są przeznaczone do wymagających zastosowań i skonstruowane tak, by zapewniały wysoką precyzję i płynność ruchu. Tuleja tego rodzaju wytrzymuje obciążenie trzykrotnie większe niż zwykła tuleja i charakteryzuje się 27-krotnie większą żywotnością, dzięki czemu można ją używać w połączeniu z wałkami hartowanymi.
Numer produktu Essentra:

20157180

Numer produktu produkcyjny:

20157180

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 205,5734 zł
10 - 19 185,0254 zł
20 - 49 174,7514 zł
50 - 99 164,4774 zł
100 + 143,8827 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

205,57 zł

1 x 205,5734 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 51.8
l3 1.90
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 2800.0
Waga g 185.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt