Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 12.0 22.0 32.0 Stal

Niklowane liniowe tuleje kulkowe Superball zamknięte są przeznaczone do wymagających zastosowań i skonstruowane tak, by zapewniały wysoką precyzję i płynność ruchu. Tuleja tego rodzaju wytrzymuje obciążenie trzykrotnie większe niż zwykła tuleja i charakteryzuje się 27-krotnie większą żywotnością, dzięki czemu można ją używać w połączeniu z wałkami hartowanymi.
Numer produktu Essentra:

20157869

Numer produktu produkcyjny:

20157869

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 113,948 zł
10 - 19 102,5532 zł
20 - 49 96,8558 zł
50 - 99 91,1584 zł
100 + 79,7636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

113,95 zł

1 x 113,948 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Liczba obwodów kulkowych 5.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Waga g 23.0
Wykończenie Niklowane
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt