Menu Search

Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 50.0 75.0 100.0 Stal

Niklowane liniowe tuleje kulkowe Superball zamknięte są przeznaczone do wymagających zastosowań i skonstruowane tak, by zapewniały wysoką precyzję i płynność ruchu. Tuleja tego rodzaju wytrzymuje obciążenie trzykrotnie większe niż zwykła tuleja i charakteryzuje się 27-krotnie większą żywotnością, dzięki czemu można ją używać w połączeniu z wałkami hartowanymi.
Numer produktu Essentra:

20157920

Numer produktu produkcyjny:

20157920

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 440,1008 zł
10 - 19 396,1094 zł
20 - 49 374,067 zł
50 - 99 352,0713 zł
100 + 308,0799 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

440,10 zł

1 x 440,1008 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.4
l3 2.70
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 7940.0
Waga g 580.0
Wykończenie Niklowane
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt