Menu Search

Liniowe tuleje kulkowe zamknięte

W produkcji

Te liniowe tuleje kulkowe są wykorzystywane w układach ruchu liniowego, zapewniając płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej i umożliwiając dokładne pozycjonowanie i kontrolę ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w klatce.

W tej grupie dostępne są trzy rodzaje produktów:

  • Liniowe tuleje kulkowe zamknięte: Są używane z wałkami hartowanymi. Wyjątkowo odporne na zużycie, korozję i uderzenia. Solidna konstrukcja gwarantuje, że tuleje te wytrzymają duże obciążenia, duże prędkości i ekstremalne warunki eksploatacji bez pogorszenia parametrów pracy czy żywotności.
  • Tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej: Tuleje te są stosowane z odpornymi na korozję hartowanymi wałkami. Są dostępne w wersji z regulacją, z podwójną liczbą kulek i o kształcie wydłużonym. Tuleje te są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe.
  • Długie liniowe tuleje kulkowe: Są używane z wałkami hartowanymi. Zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających ruchu liniowego o długich skokach. Gwarantują maksymalną efektywność i niezawodność.

Ich konstrukcja umożliwia płynny i precyzyjny ruch liniowy o niskim tarciu i przyczynia się do minimalizacji zużycia. Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C. Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.

  • Są wykorzystywane w układach ruchu liniowego i zapewniają płynny, precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C.
  • Idealne do stosowania w układach motoryzacyjnych, prasach wykrawających i maszynach drukarskich.
Materiał: Stal nierdzewna, StalKolor: Standard palności materiału:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l2 Materiał d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kup
28,1134 zł - 40,162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5
Stal
6.0
12.0
19.0
Closed
53,8918 zł - 77,0083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5
Stal nierdzewna
6.0
12.0
19.0
Closed
67,1079 zł - 95,8751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5
Stal nierdzewna
6.0
12.0
19.0
Closed
381,2121 zł - 544,5687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.6
Stal nierdzewna
40.0
62.0
80.0
Closed
424,7365 zł - 606,7731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.1
Stal nierdzewna
30.0
47.0
68.0
Closed
651,3716 zł - 930,5442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.6
Stal nierdzewna
40.0
62.0
80.0
Closed
78,5027 zł - 112,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.8
Stal
12.0
22.0
61.0
Double Length
73,1322 zł - 104,4679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.8
Stal
12.0
22.0
57.0
Double Length
122,821 zł - 175,4519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.9
Stal nierdzewna
16.0
26.0
36.0
Closed
149,907 zł - 214,1195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.8
Stal nierdzewna
16.0
26.0
70.0
Long Version
91,9523 zł - 131,3671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5
Stal nierdzewna
20.0
32.0
45.0
Closed
260,2124 zł - 371,732 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0
Stal nierdzewna
20.0
32.0
80.0
Long Version
193,6182 zł - 276,6041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.1
Stal nierdzewna
25.0
40.0
58.0
Closed
37,4534 zł - 53,4715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9
Stal
12.0
22.0
32.0
Closed
2 089,5915 zł - 2 985,1107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.7
Stal nierdzewna
60.0
90.0
125.0
Closed
  • z 3
Liniowa tuleja kulkowa Closed 6.0 12.0 19.0 Stal

20157258

Przedział cen netto
40,162 zł - 28,1134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 6.0 12.0 19.0 Stal nierdzewna

20157289

Przedział cen netto
77,0083 zł - 53,8918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 6.0 12.0 19.0 Stal nierdzewna

20157333

Przedział cen netto
95,8751 zł - 67,1079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Stal nierdzewna

20158200

Przedział cen netto
544,5687 zł - 381,2121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa 30.0 47.0 68.0 Stal nierdzewna

20158231

Przedział cen netto
606,7731 zł - 424,7365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Stal nierdzewna

20158248

Przedział cen netto
930,5442 zł - 651,3716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 12.0 22.0 61.0 Stal

20158309

Przedział cen netto
112,1734 zł - 78,5027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Liniowa tuleja kulkowa Double Length 12.0 22.0 57.0 Stal

20155452

Przedział cen netto
104,4679 zł - 73,1322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Double Length
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 36.0 Stal nierdzewna

20155483

Przedział cen netto
175,4519 zł - 122,821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Liniowa tuleja kulkowa 16.0 26.0 70.0 Stal nierdzewna

20155537

Przedział cen netto
214,1195 zł - 149,907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

20155575

Przedział cen netto
131,3671 zł - 91,9523 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 80.0 Stal nierdzewna

20155636

Przedział cen netto
371,732 zł - 260,2124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Long Version
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Stal nierdzewna

20155674

Przedział cen netto
276,6041 zł - 193,6182 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Liniowa tuleja kulkowa Closed 12.0 22.0 32.0 Stal

20155391

Przedział cen netto
53,4715 zł - 37,4534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Liniowa tuleja kulkowa 60.0 90.0 125.0 Stal nierdzewna

20158262

Przedział cen netto
2 985,1107 zł - 2 089,5915 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Closed
  • Materiał klatki kulkowej
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0