Menu Search

Łożysko z kołnierzem 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10049440

Numer produktu produkcyjny:

008030000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

143,62 zł

100 x 1,4362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 5.0 mm
Długość wału 4.8 mm
Całkowita długość 7.0 mm
Grubość kołnierza 2.2 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 3.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 5.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 3.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 8.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 5.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 3.0 mm
Średnica całkowita 5.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt