Menu Search

Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10049785

Numer produktu produkcyjny:

008061059902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

168,72 zł

100 x 1,6872 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 9.0 mm
Długość wału 4.0 mm
Całkowita długość 6.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 6.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 9.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 6.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 12.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 9.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 6.0 mm
Średnica całkowita 9.0 mm
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt