Menu Search

Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10322949

Numer produktu produkcyjny:

008119019247

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,1037 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

255,19 zł

50 x 5,1037 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 17.0 mm
Długość wału 8.0 mm
Całkowita długość 9.0 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 90 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 17.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 15.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 23.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 17.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 15.0 mm
Średnica całkowita 9.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt