10322970
008122019247
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 5,2849 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wału | 18.0 mm |
---|---|
Średnica wału | 0.709 in |
Długość wału | 11.0 mm |
Długość wału | 0.433 in |
Całkowita długość | 12.0 mm |
Całkowita długość | 0.472 in |
Grubość kołnierza | 1.0 mm |
Grubość kołnierza | 0.039 in |
Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
Maks. temperatura aplikowania | 90 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 194 °F |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 16.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen |
Średnica zewnętrzna | 18.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.709 in |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Średnica otworu pod trzon | 16.0 mm |
Średnica otworu pod trzon | 0.63 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 24.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.945 in |
Nominalna średnica zewnętrzna | 18.0 mm |
Nominalna średnica zewnętrzna | 0.709 in |
Z kołnierzem | Yes |
Średnica wewnętrzna | 16.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.63 in |
Średnica całkowita | 12.0 mm |
Średnica całkowita | 0.472 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.