Menu Search

Łożysko z kołnierzem 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10116418

Numer produktu produkcyjny:

008124000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1375 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

313,75 zł

100 x 3,1375 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 14.0 mm
Długość wału 13.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 12.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 14.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 12.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 20.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 20.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 12.0 mm
Średnica całkowita 20.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt