Menu Search

Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10323014

Numer produktu produkcyjny:

008126019247

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 6,4842 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

64,84 zł

10 x 6,4842 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 23.0 mm
Długość wału 10.0 mm
Całkowita długość 11.5 mm
Grubość kołnierza 1.5 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 90 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 23.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 20.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 30.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 23.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 20.0 mm
Średnica całkowita 11.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt