Menu Search

Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10323083

Numer produktu produkcyjny:

008133019247

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 13,583 zł
50 - 999 10,5487 zł
1000 + 8,2763 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

135,83 zł

10 x 13,583 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 34.0 mm
Długość wału 24.0 mm
Całkowita długość 26.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 90 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 30.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno aramidowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 34.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 30.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 42.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 34.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 30.0 mm
Średnica całkowita 26.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt