Menu Search

Łożysko z kołnierzem 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050255

Numer produktu produkcyjny:

008140000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,4721 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

347,21 zł

100 x 3,4721 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 18.0 mm
Długość wału 18.0 mm
Całkowita długość 21.0 mm
Grubość kołnierza 3.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 14.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 18.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 14.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 28.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 18.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 14.0 mm
Średnica całkowita 18.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt