Menu Search

Łożysko z kołnierzem 20.0 mm 24.0 mm 26.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050439

Numer produktu produkcyjny:

008200059902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,3686 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

268,43 zł

50 x 5,3686 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 24.0 mm
Długość wału 24.0 mm
Całkowita długość 26.0 mm
Grubość kołnierza 2.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 24.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 20.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 30.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 24.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 20.0 mm
Średnica całkowita 24.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt