10050538
008250059902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 19,1737 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wału | 30.0 mm |
---|---|
Średnica wału | 1.181 in |
Długość wału | 27.5 mm |
Długość wału | 1.083 in |
Całkowita długość | 30.0 mm |
Całkowita długość | 1.181 in |
Grubość kołnierza | 2.5 mm |
Grubość kołnierza | 0.098 in |
Rodzaj łożyska | Łożysko ślizgowe |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 25.0 mm |
Znamionowa średnica wewnętrzna | 0.984 in |
Pełny materiał | Polyamide 66 |
Średnica zewnętrzna | 30.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 1.181 in |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Średnica otworu pod trzon | 25.0 mm |
Średnica otworu pod trzon | 0.984 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 37.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.457 in |
Nominalna średnica zewnętrzna | 30.0 mm |
Nominalna średnica zewnętrzna | 1.181 in |
Z kołnierzem | Yes |
Średnica wewnętrzna | 25.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.984 in |
Średnica całkowita | 30.0 mm |
Średnica całkowita | 1.181 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować