Menu Search

Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 35.0 mm 35.0 mm Naturalny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału.
Numer produktu Essentra:

10050569

Numer produktu produkcyjny:

008300000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 24,0403 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

240,40 zł

10 x 24,0403 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 35.0 mm
Długość wału 32.5 mm
Całkowita długość 35.0 mm
Grubość kołnierza 2.5 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 30.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Średnica zewnętrzna 35.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 30.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 42.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 35.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 30.0 mm
Średnica całkowita 35.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt