Menu Search

Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia – 0,11 (statystyczny) i zapewnia dobre odprowadzanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10178928

Numer produktu produkcyjny:

008727011442

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,9682 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

298,41 zł

50 x 5,9682 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 12.0 mm
Długość wału 14.0 mm
Całkowita długość 15.0 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 190 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 10.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 12.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 10.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 18.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 12.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Średnica całkowita 15.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt