Menu Search

Łożysko 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Czarny

Te łożyska ślizgowe z kołnierzem wykonane z poliamidu i PFTE pasują do złączek DIN H6-H7. Po zamontowaniu luz łożyska wynosi około 1% średnicy wału. Bardzo niski współczynnik tarcia 0,11 (statystyczny) i dobre rozpraszanie ciepła.
Numer produktu Essentra:

10323267

Numer produktu produkcyjny:

008729023243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 5,5917 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

279,59 zł

50 x 5,5917 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wału 14.0 mm
Długość wału 8.0 mm
Całkowita długość 9.0 mm
Grubość kołnierza 1.0 mm
Rodzaj łożyska Łożysko ślizgowe
Maks. temperatura aplikowania 120 °C
Znamionowa średnica wewnętrzna 12.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6; włókno szklane; politetrafluoroetylen
Średnica zewnętrzna 14.0 mm
Standard pomiarowy Metryczny
Średnica otworu pod trzon 12.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 20.0 mm
Nominalna średnica zewnętrzna 14.0 mm
Z kołnierzem Yes
Średnica wewnętrzna 12.0 mm
Średnica całkowita 9.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt