Menu Search

Magnesy garnkowe

W produkcji

Magnesy garnkowe sprawdzają się znakomicie na wystawach sklepowych, stoiskach pokazowych oraz w systemach mocujących. Nasze magnesy garnkowe są dostępne w różnych rozmiarach i stylach mocowania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. temperatura robocza Siła ciągnięcia Materiał magnetyczny Rozmiar gwintu Średnica całkowita Wysokość całkowita Kup
45,5986 zł - 45,5986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100 °C
19.6 kg
Neodym
M4
20.0 mm
16.0 mm
38,3753 zł - 38,3753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100 °C
9.2 kg
Neodym
M5
18.9 mm
8.0 mm
32,8951 zł - 32,8951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100 °C
13.7 kg
Neodym
M4
15.0 mm
15.0 mm
36,5347 zł - 36,5347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100 °C
15.4 kg
Neodym
M5
32.0 mm
8.0 mm
Magnes garnkowy 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodym

10191651

Przedział cen netto
45,5986 zł - 45,5986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    19.6 kg
Magnes garnkowy 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodym

10191644

Przedział cen netto
38,3753 zł - 38,3753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    18.9 mm
  • Siła ciągnięcia
    9.2 kg
Magnes garnkowy 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodym

10191637

Przedział cen netto
32,8951 zł - 32,8951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    13.7 kg
Magnes garnkowy 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

10191668

Przedział cen netto
36,5347 zł - 36,5347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    32.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    15.4 kg