Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10191408 | 10,8767 zł - 10,8767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.1 kg
4.1 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
|
58,0232 zł - 58,0232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
93,1774 zł - 93,1774 zł | 1 Na stanie |
12.9 kg
12.9 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
7,042 zł - 7,042 zł | 10 Na stanie |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
4,2252 zł - 4,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
12,7034 zł - 31,1235 zł | 70 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
4,5877 zł - 11,24 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
13,0363 zł - 13,0363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
26,7874 zł - 65,6292 zł | 75 Na stanie |
2.5 kg
2.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
17,5282 zł - 42,9443 zł | 22 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
33,8661 zł - 33,8661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
167,2448 zł - 167,2448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
167,1221 zł - 167,1221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
41,4866 zł - 41,4866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
19,1417 zł - 19,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
82,5794 zł - 82,5794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
83,561 zł - 83,561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
5,8897 zł - 5,8897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
43,9278 zł - 43,9278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.