These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,2175 zł - 36,7045 zł | 16 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stop cynku
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
12,6138 zł - 12,6138 zł | 19 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lewe
|
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,7392 zł - 31,7392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
31,7392 zł - 31,7392 zł | 18 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
27,7741 zł - 38,8837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
28,2671 zł - 39,5739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
Lewe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
28,2671 zł - 39,5739 zł | 17 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
Prawe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
29,0943 zł - 40,732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Odlew cynkowy
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
29,3388 zł - 41,0743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.