Metalowe osiowe zawiasy podnoszone to zawiasy boczne, z których łatwo zdejmuje się drzwi. Kąt obrotu zawiasu wynosi 180 stopni. Pasują do drzwi prawych i lewych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość mocowania drzwi | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Materiał korpusu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,2657 zł - 73,2657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
20063122 | 80,8099 zł - 125,7043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
12,7783 zł - 15,334 zł | 34 Na stanie |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Chrom
|
0.669 in
17.0 mm
|
Odlew cynkowy
|
||
39,3691 zł - 43,7434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.