Menu Search

Przelotka kablowa Jodełka 2.8 mm 12.5 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Numer produktu Essentra:

10014745

Numer produktu produkcyjny:

MBHWSSE1-1-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3512 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 351,20 zł

1000 x 1,3512 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Jodełka
Rodzaj podpory Blind Hole
Średnica pasującego otworu 4.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 4.1 mm
Głębokość 9.7 mm
Wysokość wewnętrzna 2.8 mm
Szerokość wewnętrzna 12.5 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 4.1 mm
Maksymalna grubość panelu 4.1 mm
Szerokość całkowita 17.0 mm
Zakres grubości panelu 1.0 - 4.1 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt