Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 8.5 mm 4.3 mm PA

Ten uchwyt kablowy służy do prowadzenia kabli w instalacjach elektrycznych i elektronicznych. Pozwala zorganizować elementy instalacji i zapewnić łatwy dostęp do nich podczas dalszych prac lub napraw. Uchwyt wykonano z materiału klasy UL94 V-0
Numer produktu Essentra:

10018644

Numer produktu produkcyjny:

MWS-3-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0332 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 033,20 zł

1000 x 1,0332 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Rodzaj podpory Micro
Średnica pasującego otworu 1.8 mm
Głębokość 2 mm
Wysokość wewnętrzna 8.5 mm
Szerokość wewnętrzna 4.3 mm
Maksymalna grubość panelu 2.2 mm
Szerokość całkowita 6.9 mm
Zakres grubości panelu 2.2 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt