Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 3.5 mm 7.4 mm PA

Ten uchwyt kablowy służy do prowadzenia kabli w instalacjach elektrycznych i elektronicznych. Pozwala zorganizować elementy instalacji i zapewnić łatwy dostęp do nich podczas dalszych prac lub napraw. Uchwyt wykonano z materiału klasy UL94 V-0
Numer produktu Essentra:

10019016

Numer produktu produkcyjny:

MWSEA4-1-19

658 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

575,90 zł

1000 x 0,5759 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Rodzaj podpory Micro
Średnica pasującego otworu 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.6 - 1.6 mm
Głębokość 4.1 mm
Wysokość wewnętrzna 3.5 mm
Szerokość wewnętrzna 7.4 mm
Maksymalna kompatybilna grubość płyty 1.6 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 9.4 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 3
Kod towaru 3926909790
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt