10161623
MWSEB-1-01A2-RT
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8046 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Klej |
Rodzaj podpory | Micro |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Wysokość wewnętrzna | 1.0 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.039 in |
Szerokość wewnętrzna | 4.6 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.181 in |
Szerokość całkowita | 7.1 mm |
Szerokość całkowita | 0.28 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.