Menu Search

Przelotka kablowa Klej 4.1 mm 7.9 mm PA

Te miniaturowe uchwyty przewodów zapewniają szybki montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Artykuł wykonano z materiału klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10019078

Numer produktu produkcyjny:

MWSEB-4-01A2-RT

9700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8046 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

804,60 zł

1000 x 0,8046 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Klej
Rodzaj podpory Micro
Średnica pasującego otworu 8.0 mm
Wysokość wewnętrzna 4.1 mm
Szerokość wewnętrzna 7.9 mm
Szerokość całkowita 10.7 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt