Menu Search

Uchwyt przewodów Wsuwane 3.0 mm 6.6 mm PA

Ten miniaturowy uchwyt przewodów zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10019153

Numer produktu produkcyjny:

MWSELF-1-7.7-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

785,00 zł

1000 x 0,785 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Rodzaj podpory Standoff Micro
Średnica pasującego otworu 3.8 mm
Głębokość 4.1 mm
Wysokość wewnętrzna 3.0 mm
Szerokość wewnętrzna 6.6 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 9.1 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt