10019344
MWSLTB-1-19A-RT
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,9423 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Klej |
Rodzaj podpory | Micro |
Średnica pasującego otworu | 3.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.126 in |
Wysokość wewnętrzna | 2.6 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.102 in |
Szerokość wewnętrzna | 4.8 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.189 in |
Szerokość całkowita | 10.2 mm |
Szerokość całkowita | 0.402 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.