Menu Search

Przelotka kablowa Klej 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Numer produktu Essentra:

10019405

Numer produktu produkcyjny:

MWSSEBE-1-19A2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,6733 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 673,30 zł

1000 x 1,6733 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Klej
Rodzaj podpory Side Entry
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Wysokość wewnętrzna 2.8 mm
Szerokość wewnętrzna 8.4 mm
Szerokość całkowita 12.7 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790
Opis UL/CSA UL E71558

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt