Menu Search

Przelotka kablowa Wsuwane 4.1 mm 4.3 mm PA

Ten miniaturowy uchwyt przewodów zatrzaskuje się w otworze panelu. Wykonano go z nylonu klasy UL w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10026526

Numer produktu produkcyjny:

SMWS-1-19

42 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 492,00 zł

1000 x 1,492 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Rodzaj podpory Standoff Micro
Średnica pasującego otworu 1.8 mm
Głębokość 2 mm
Wysokość wewnętrzna 4.1 mm
Szerokość wewnętrzna 4.3 mm
Maksymalna grubość panelu 1.6 mm
Szerokość całkowita 6.9 mm
Zakres grubości panelu 1.6 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt